Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz
Corriente de conmutación:
10 mA hasta 16 A
Potencia de conexión:
Máx. 3600 W
Altura de montaje recomendada:
1,50 m
Profundidad de instalación:
24 mm
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C