Tecla basculante de 1 elemento con símbolos de flecha
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5389 01
5389 01
EAN 4010337111948
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5389 03
5389 03
EAN 4010337111955
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5389 27
5389 27
EAN 4010337111962
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5389 28
5389 28
EAN 4010337111979
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5389 26
5389 26
EAN 4010337111986
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5389 005
5389 005
EAN 4010337112013
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5389 015
5389 015
EAN 4010337112020
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5389 600
5389 600
EAN 4010337112044
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Tecla basculante de mando como repuesto de las teclas basculantes originales identificadas con símbolos.

Notes

  • En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Tecla basculante alternativa
Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje.

Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas