Sensor táctil 4 Komfort de 4 elementos para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 5004 003
5004 003
EAN 4010337070627
UE 1
SP 06
antracita
Ref. 5004 028
5004 028
EAN 4010337070849
UE 1
SP 06
 
Novedad. Plazo de entrega 05/2024.

Descripción alternativa

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Sensor táctil 4 Komfort para el manejo de consumidores Gira One.
  • Sensor de temperatura integrado para medir la temperatura ambiente.
  • Sensor de humedad del aire integrado para medir la humedad del aire ambiente.
  • Entrada para sonda a distancia externa para medir la temperatura del suelo.
  • Sensor táctil 4 Komfort de dimensiones 95 x 95 mm.
  • Puesta en marcha de los sensores táctiles a partir del índice 01 con Gira Project Assistant (GPA) versión 5.1.

Funciones de mando

  • Conmutación de consumidores, p. ej., luz, base de enchufe o bomba.
  • Regulación de luz.
  • Manejo de consumidores de sombreado y ventilación (persiana, persianas enrollables, tragaluces, claraboyas y toldos).
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Activación de variantes de escenarios.
  • Uso como pulsador para escalera para activar la función de escalera de consumidores de interruptores y reguladores.
  • Función como pulsador de llamada de planta junto con el Gira G1.
  • Control de equipos de sonido Sonos.
  • Control de consumidores Hue.
  • Control de consumidores eNet.
  • Función como contacto de apertura de puerta o de puerta de garaje.
  • Función Boost.

Concepto de mando

  • Montaje horizontal (manejo mediante la tecla izquierda/derecha)
  • Función de conmutación: tecla izquierda: conmutación; tecla derecha: conmutación
  • Función de regulación pulsación corta: tecla izquierda: conmutación; tecla derecha: conmutación
  • Función de regulación pulsación larga: tecla izquierda: más oscuro; tecla derecha: más claro
  • Función de sombreado:
    tecla izquierda: bajar; tecla derecha: subir
  • Función de escenarios: tecla izquierda: Variante de escenario 2; tecla derecha: Variante de escenario 1
  • Función de luz de escalera: tecla izquierda/derecha: conexión
  • Función de puerta del garaje: tecla izquierda/derecha: Impulso/flanco ascendente
  • Función de apertura de la puerta: tecla izquierda/derecha: Impulso/flanco ascendente
  • Control de audio Sonos: tecla izquierda: Play Favorit 1; tecla derecha: Play/Pause
  • Llamada de planta (G1): : tecla izquierda/derecha: Activar llamada de planta
  • Boost: tecla izquierda: conmutación; tecla derecha: conmutación

Temperatura ambiente

  • Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.

Indicador LED

  • Luminosidad del LED de estado ajustable a 5 niveles y OFF.
  • Color del LED de estado ajustable (rojo, verde, azul, amarillo, cian, naranja, violeta o blanco).
  • Selección de función del LED de estado ajustable dependiendo de la función de tecla basculante: siempre OFF, siempre ON, indicador de activación o indicador de estado.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
16 mm

Superficie de la tecla:
95 x 95 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.
  • Compatible con KNX Data Secure.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en servicio multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5004003

RFA, 408 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5004003

IFC, 54 Kb

Cargar


Sensor táctil 4 Komfort para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.306 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas