Alimentación eléctrica de 320 mA con bobina de choke integrada para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2122 00
2122 00
EAN 4010337023227
UE 1
SP 66
 

Descripción alternativa

Características

Características

    Función en el sistema Gira One y KNX

    • Dos fuentes de alimentación del mismo tipo para aumentar la potencia, conmutables en paralelo directamente.

    Datos técnicos

    Corriente de salida:
    320 mA

    Corriente de cortocircuito:
    máx. 1 A

    En la entrega

    • Borne de conexión y de derivación incluido en el volumen de suministro.

    Dimensiones

    Unidades modulares (UM): 4

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

    Ref. 212200

    IFC, 14 Kb

    Cargar


    Fuente de alimentación de con bobina de choke integrada
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 729 Kb

    Cargar


    Fuentes de alimentación de con bobina de choke integrada
    Base de datos de productos

    a partir de ETS4

    Ref. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    ZIP, 42 Kb

    Cargar


    Gira One
    Manuales / Fundamentos del sistema

    Ref.

    PDF, 48.001 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Power supply with integrated choke
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Ref. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 2.687 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas
    Inicio Gira One y KNX Gira One y KNX: Alimentación eléctrica Alimentación eléctrica de 320 mA con bobina de choke integrada para Gira One y KNX