Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5373 01
5373 01
EAN 4010337049692
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5373 03
5373 03
EAN 4010337049708
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5373 27
5373 27
EAN 4010337049821
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5373 28
5373 28
EAN 4010337049838
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5373 26
5373 26
EAN 4010337049715
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5373 005
5373 005
EAN 4010337049845
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5373 015
5373 015
EAN 4010337087274
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable (pintado)
Ref. 5373 600
5373 600
EAN 4010337049999
UE 1/5
SP 02
 
Sustituye a1300 ...

Accesorios necesarios

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Valor límite de luminosidad regulable.
  • Sensibilidad regulable en cuatro niveles.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.

Datos técnicos

Angulo de detección:
180°

Valor de luminosidad
ajustable:
aprox. 5 a 500 lx
fijo:
Modo diurno

Sensibilidad:
25, 50, 75, 100%

Grado de protección
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Tiempo de funcionamiento por inercia:
aprox. 2 min fijo

Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante:
32 m como máx.
Alcance en cada lado:
19 m como máx.

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C

Notes

  • El campo de detección está dispuesto en horizontal y, si se usa en el exterior, puede no tener límite. Por lo tanto, en el exterior compruebe que el lugar de montaje es adecuado o utilice el módulo de superficie de detector de movimiento de 2,20 m.

En la entrega

  • El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el alcance de detección.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 537303

RFA, 456 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 537303

IFC, 26 Kb

Cargar


Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Standard
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.597 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas