secundaria:
SELV 26 CC V ± 2 V
Corriente nominal secundaria
Carga punta:
550 mA (máx. 5 s)
Desconexión por sobrecarga:
A partir de 350 mA
Sección de conexión:
Desde 0,6 mm hasta 2,5 mm²
Salida del contacto de apertura de puerta:
12 V CA, máx. 1,6 A / ED 25 %
Salida de relé:
CA/CC 30 V, 2 A
Longitud total de los cables:
700 m como máx.
Longitud del cable desde la unidad de control hasta el usuario más alejado
Para cables de Ø 0,8 mm:
300 m como máx.
Para cables de Ø 0,6 mm:
170 m como máx.
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C