Mecanismo HDMI y USB 3.0 del tipo A
Acoplador

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 5678 03
5678 03
EAN 4010337461852
UE 1
SP 01
negro mate
Ref. 5678 10
5678 10
EAN 4010337461869
UE 1
SP 01
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Acoplador:
39 mm como mín.
Cable adaptador:
51 mm como mín.

Longitud del cable adaptador:
200 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas