Gira G1 230 V

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
cristal negro
Ref. 2067 05
2067 05
EAN 4010337014294
UE 1
SP 36
cristal blanco
Ref. 2067 12
2067 12
EAN 4010337014324
UE 1
SP 36
 

Descripción alternativa

Accesorios necesarios

Para integración como dispositivo de mando de habitación KNX

router IP KNX

Accesorios opcionales

Módulo de sonda de temperatura para Gira G1

mód.sonda temp. Gira G1
El Gira G1 es un dispositivo multifuncional para el control de salas que permite visualizar y controlar numerosas funciones del edificio. Para la utilización en el sistema KNX y en el sistema de intercomunicación Gira o como cliente. La variedad de funciones respectiva depende del firmware utilizado.
Consulte la variedad exacta de funciones en el catálogo Gira Online y en la documentación técnica del dispositivo.

Características

Características

    Función en el sistema Gira One

    • El control se realiza mediante una pantalla multitáctil con reconocimiento facial.
    • La conexión y la comunicación se realizan según la variante a través de LAN o WLAN.
    • Altavoz integrado.
    • Micrófono integrado con compensación de eco.
    • Gira G1 con módulo de conexión empotrado WLAN de 230 V.
    • Comunicación de datos a través de la WLAN.

    Posibilidades de empleo y combinaciones

    • Como dispositivo de mando de habitación multifuncional, el Gira G1 pone a su disposición las siguientes funciones o combinaciones de funciones:
    • Gira One Client.
    • Intercomunicador interior con vídeo.

    Cliente de servidor Gira One

    • Dependiendo de la configuración, el Gira G1 se puede utilizar como cliente en instalaciones con un servidor Gira One.
    • Tras la activación, el Gira G1 representa la interfaz Gira de la aplicación Gira Smart Home. En ella se pueden visualizar hasta 250 consumidores Gira One.
    • En un proyecto Gira One se puede ajustar un máximo de 50 unidades Gira G1.
    • Aparte de los consumidores del control del edificio, Gira G1 dispone de las siguientes funciones como cliente del servidor Gira One:
      • Función directa.
      • Intercomunicación Gira.
      • Servicio meteorológico en línea.

    Función en el sistema Gira KNX

    • El control se realiza mediante una pantalla multitáctil con reconocimiento facial.
    • Dispositivo de mando de habitaciones KNX
    • Intercomunicador interior con vídeo
    • Cliente para los siguientes sistemas / servidores - HomeServer - eNet - X1
    • Cliente para los siguientes sistemas/servidores - HomeServer – X1
    • Integración de servicios de Internet

    Propiedades como dispositivo de mando de habitación KNX

    • Interfaz de usuario intuitiva que el usuario final puede adaptar a sus necesidades.
    • Los ajustes del sistema están protegidos mediante código PIN.
    • conmutar, pulsar, regular (relativo y absoluto), regular (incl. regulación de RGB, RGBW y Tunable White) control de persianas, transmisor de valores, auxiliar de escenarios.
    • Indicador de estado, indicación de fecha y hora, indicación de la temperatura interior y exterior.
    • Hasta 150 funciones (seis carpetas de funciones o habitaciones con hasta 25 funciones respectivamente).
    • Más de 320 iconos de función.
    • Hasta 125 relojes temporizadores semanales con 10 momentos de conmutación respectivamente.
    • Activación de cámaras IP.
    • Control de audio.
    • Código PIN para los ajustes del sistema.
    • Regulador de temperatura ambiente en combinación con el módulo de sonda de temperatura disponible opcionalmente o con dispositivos KNX para medición de la temperatura ambiente, p. ej. sensor táctil 3 Komfort.
    • Hasta 150 dispositivos auxiliares del regulador de temperatura ambiente en combinación con el sensor táctil 3 Plus para KNX o con el sensor de CO2 para KNX, con el que se mide y se regula la temperatura ambiente.
    • Modos de funcionamiento: Confort, Stand-by, Noche y Protección contra heladas o calor con valores nominales de temperatura propios en cada caso (para calentamiento y/o refrigeración).
    • Modos de funcionamiento adaptables individualmente.
    • Prolongación de confort mediante la tecla de presencia.
    • Conmutación de protección contras helada o calor mediante el estado de la ventana.
    • Indicación de la información del regulador de la temperatura ambiente.
    • Parámetros de regulación ajustables para el regulador PI y el regulador de 2 puntos.
    • Un reloj de calefacción con 28 momentos de conmutación como reloj temporizador semanal.
    • Dispositivo auxiliar de regulador de temperatura ambiente para el funcionamiento de saunas.
    • Dispositivo auxiliar de regulador de temperatura ambiente para el control de aires acondicionados (Fancoil) en combinación con un gateway KNX para aires acondicionados.
    • Ajuste de la temperatura nominal, de la corriente del aire (dirección, intensidad) y del modo de funcionamiento.

    Propiedades como intercomunicador interior de vídeo

    • Cambio de cámara: selección selectiva de las cámaras a color conectadas.
    • Activación del contacto de apertura de puerta.
    • Conexión y desconexión del tono de llamada.
    • Tono de llamada seleccionable de entre 10 melodías.
    • Recepción de llamada.
    • Ajuste del volumen del tono de llamada y del volumen de voz.
    • Llamadas internas.
    • Llamada de planta activable con un sensor táctil para KNX.

    Propiedades como intercomunicador interior con cliente SIP

    • Función de cliente para sistemas externos SIP de, por ejemplo, Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
    • Admite llamadas SIP directas o a través de un registrador
    • 64 llamadas internas posibles, p. ej., a la conserjería
    • Compatible con Early Media para imagen de vídeo

    Integración de servicios de Internet

    • Portal meteorológico de Gira: indicación del pronóstico meteorológico para hasta cinco lugares (requiere conexión a Internet).

    El Gira G1 también puede utilizarse como cliente para los siguientes sistemas / servidores:HomeServer Client

    • Dependiendo de la configuración, el Gira G1 se puede utilizar como cliente en instalaciones con un Gira HomeServer. Tras la activación, el Gira G1 funciona como la interfaz del Gira HomeServer. Se pueden utilizar prácticamente todas las funciones disponibles de serie en el volumen de suministro del Gira HomeServer, incluidas las de intercomunicador interior de vídeo y el servicio meteorológico en línea.

    Cliente eNet

    • Dependiendo de la configuración, el Gira G1 se puede utilizar como cliente en instalaciones con un servidor eNet. Tras la activación, el Gira G1 funciona como la interfaz del sistema eNet SMART HOME. Se pueden utilizar todas las funciones del sistema eNet SMART HOME, incluidas las de intercomunicador interior de vídeo y el servicio meteorológico en línea.

    Cliente X1

    • Dependiendo de la configuración, el Gira G1 se puede utilizar como cliente en instalaciones con un Gira X1. Tras la activación, el Gira G1 funciona como la interfaz del Gira X1. Se pueden utilizar hasta 250 funciones X1.
    • Además de las funciones X1 del control de edificios, en el Gira G1 como cliente Gira X1 están disponibles las siguientes funciones:
      Función directa
      Intercomunicación Gira
      Servicio meteorológico en línea
      Sistema de seguridad Alarm Connect Gira con las funciones
      • Activar
      • Cambiar a desact.
      • Confirmar mensaje
      • Ver alarmas
      • Desactivar alarmas

    Sistema de seguridad Alarm Connect

    • Aktivar.
    • Desactivar.
    • En la función como cliente no están disponibles las funciones del dispositivo de mando de habitación KNX. Consulte la variedad exacta de funciones en el catálogo online de Gira y en la documentación técnica del dispositivo.

    Datos técnicos

    Alimentación eléctrica:
    230 V CA, 50/60 Hz

    Estándar WLAN:
    IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

    Cable de conexión
    Especificación de Ethernet:
    Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

    Consumo de potencia
    Máximo:
    7 W
    Típico:
    4 W
    Mínimo:
    2 W

    Pantalla
    Tipo:
    TFT
    Tamaño:
    15,3 cm (6")
    Número de colores:
    16,7 M
    Resolución:
    480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
    Luminosidad:
    350 cd/m²
    Relación de contraste:
    1:500
    Ángulo de observación:
    > 80° en todo el contorno

    Sensor de proximidad
    Alcance:
    50 cm como máx.
    Área de detección:
    30° horizontal, 30° vertical

    Grado de protección:
    IP21

    Profundidad de instalación:
    32 mm

    Temperatura ambiente:
    de 0 °C a +45 °C

    Notes

    • Solo apropiado para la utilización en el interior.
    • Altura de montaje recomendada: 150 cm desde el suelo
    • El montaje se realiza en una caja de mecanismo profunda (recomendación de caja electrónica para la conexión LAN).
    • La comunicación con la instalación KNX tiene únicamente lugar a través del estándar KNXnet/IP.
    • Para conectar la unidad Gira G1 PoE a la instalación KNX deberá usarse un router IP KNX. Un router IP KNX sirve para varias unidades Gira G1 simultáneamente.
    • Para la conexión del Gira G1 230 V o del G1 24 V a la instalación KNX se requiere un enrutador router IP de Gira para KNX (a partir de la versión de firmware 3) para garantizar una comunicación fiable en la red de WLAN. Para ello es necesario el router IP de Gira para KNX (a partir de la versión de firmware 3) especialmente con la función adicional "Comunicación fiable de datos". Se pueden conectar varios Gira G1 a un router IP de Gira para KNX (a partir de la versión de firmware 3).
    • Dispositivos preparados a partir de la versión de índice I08 para KNX Secure (es necesaria una actualización adicional del firmware).
    • Puesta en servicio en el sistema KNX  a partir de ETS 5.5 o superior.
    • Se puede utilizar como intercomunicador interior en combinación con el gateway para IP del sistema de intercomunicación.
    • Para la planificación de la instalación deberá tenga en cuenta la información técnica para la planificación de la red en la documentación del dispositivo.
    • Para actualizaciones de firmware se necesita el asistente de proyectos de Gira (GPA). El asistente de proyectos de Gira (GPA) está disponible de forma gratuita en la zona de descarga de Gira.
    • Para el uso de los relojes temporizadores se requiere o bien una conexión de Internet con un servidor de tiempo NTP o un temporizador KNX correspondiente (p. ej., estación meteorológica Gira Plus2074 00).
    • Para dimensionar la alimentación eléctrica, es imprescindible tener en cuenta el consumo de potencia total de todos los consumidores conectados, así como la caída de tensión a través de la red de distribución.

    En la entrega

    • Módulo de pantalla, marco de alojamiento, módulo de conexión empotrado PoE LAN

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

    Ref. 206712

    RFA, 364 Kb

    Cargar


    IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

    Ref. 206712

    IFC, 19 Kb

    Cargar


    Gira G1
    Instrucciones de montaje

    Instrucciones de montaje

    Ref. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 1.717 Kb

    Cargar


    Gira G1
    Base de datos de productos

    desde ETS 5.5.4 (desde la versión de firmware 2.0.442)

    Ref. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    ZIP, 23.262 Kb

    Cargar


    Gira G1
    Instrucciones de uso

    Instrucciones de manejo (versión de firmware 3.3.88 y superior)

    Ref. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 4.941 Kb

    Cargar


    Gira One
    Manuales / Fundamentos del sistema

    Ref.

    PDF, 48.001 Kb

    Cargar


    Módulo de sensor de temperatura del Gira G1
    Instrucciones de uso

    Instrucciones de manejo.

    Ref. 2091 00

    PDF, 1.171 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Gira G1
    Technical Documentation

    Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

    Ref. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 7.682 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas
    Inicio Gira One / Gira KNX Gira G1 Gira G1 230 V