Manejo manual y temporizado de, p. ej. persianas, persianas enrollables, toldos, iluminación o ventiladores.
Manejo y programación con terminal móvil (smartphone o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000.
Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
Funciones en el módulo de superficie
Manejo de cortinas e iluminación.
La función de bloqueo bloquea el manejo del dispositivo auxiliar y desactiva el modo automático.
Activar/desactivar modo automático.
El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI.
Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.
Funciones con aplicación Gira System 3000
Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado.
Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual.
Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales.
Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación.
Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales.
Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica).
Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación.
Desplazamiento de la hora astronómica regulable.
Función aleatoria.
Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet.
Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración.
Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de movimiento de la cortina, del tiempo de control de lamas.
Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana.
Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación.
Opcional:Con el sensor de luminosidad y temperatura System 3000 con Bluetooth® se puede configurar una función de protección solar y crepuscular.
Datos técnicos
Precisión
por mes:
± 10 s
Reserva de funcionamiento:
aprox. 4 h
Radiofrecuencia:
De 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisión:
máx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Notes
En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.