Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia disipada:
Máx. 4 W
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Lámparas incandescentes:
20 a 500 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 500 W
Transformador convencional:
20 a 500 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador Tronic:
20 a 500 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 100 W
Lámparas LED:
típico de 3 hasta 100 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 100 W
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Longitud de la línea de datos:
3 m como máx.