Con el interruptor de tarjeta de hotel con protección contra desmontaje se pueden controlar, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía.
Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos.
El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador.
Datos técnicos
Profundidad de instalación:
28 mm
Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²
Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W
Notes
Otros modelos previa petición.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.