Dispositivo auxiliar giratorio para reguladores del System 3000.
Funcionamiento con conexión del conductor neutro.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Stand-by:
0,3 W
Longitud del cable hasta el mecanismo principal:
100 m como máx.
Profundidad de instalación:
24 mm
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.