Tecla basculante de 2 elementos con símbolo de flecha

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0294 66
0294 66
EAN 4010337294665
UE 1
SP 13
antracita
Ref. 0294 67
0294 67
EAN 4010337294672
UE 1
SP 13
color aluminio
Ref. 0294 65
0294 65
EAN 4010337294658
UE 1
SP 13
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Características

Notes

  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a los números antiguos/nuevos de los artículos de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 029466

RFA, 340 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 029466

IFC, 24 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Montaje en superficie protegido del agua GiraIP44 Teclas basculantes para interruptor y pulsador Tecla basculante de 2 elementos con símbolo de flecha