Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ vertical con tapa abatible
Interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 4176 30
4176 30
EAN 4010337092483
UE 5/50
SP 24
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0176 30

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Datos técnicos

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • En vez de la base de enchufe SCHUKO, también se pueden emplear mecanismos, pulsadores o señales luminosas.
  • También se puede conectar con iluminación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas