Mecanismo de regulación giratorio universal LED System 3000 Komfort

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2455 00
2455 00
EAN 4010337031413
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares.
  • Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de fase).
  • Indicación del modo operativo ajustado mediante LED.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente.
  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • Se puede activar la función de tarjeta de hotel: La luz se "enciende" tras un corte en la tensión de corriente (a partir del índice 01).
  • Luminosidad mínima ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Stand-by:
Máx. 0,35 W

Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típico de 3 hasta 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
típico de 3 hasta 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 100 W
Lámparas incandescentes:
20 a 420 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 420 W
Transformadores Tronic:
20 a 420 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL):
típico de 20 hasta 100 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC):
típico de 20 hasta 200 W
Transformador convencional:
20 a 420 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
típica 20 a 100 VA

Dispositivos auxiliares
Pulsadores mecánicos sin iluminación:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos:
máx. 10

Longitud de cable
Dispositivo auxiliar:
100 m como máx.
Carga:
100 m como máx.

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Profundidad de instalación:
24 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Por norma general, el regulador se puede utilizar sin conectar el conductor neutro, si bien con algunos componentes de iluminación LED y CFLi sí es necesario conectar el conductor neutro, para evitar el centelleo.
  • En el funcionamiento sin conductor neutro, la carga mínima para las lámparas incandescentes, las lámparas halógenas de alta tensión, los transformadores Tronic y los transformadores convencionales aumenta a hasta 50 W.
  • Los transformadores y balastros electrónicos para los componentes de iluminación LED se pueden utilizar en el procedimiento de regulación especificado por el fabricante.
  • En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mecanismo de regulador giratorio LED universal Komfort
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2455 00

PDF, 521 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas