Actuador de conmutación de 2 elementos / actuador de persianas de 1 elemento de 16 A con entrada binaria de 3 elementos para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
empotrado
Ref. 5062 00
5062 00
EAN 4010337099253
UE 1/5
SP 06
 
Sustituye a1057 00

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Características

Características

    Entradas

    • Dependiendo de la parametrización ETS en la aplicación para interruptores, pulsadores o contactos, las entradas 1 y 2 actúan internamente sobre la salida de relé o por separado en el KNX. La entrada 3 siempre actúa sobre el KNX.
    • Funciones de las entradas al actuar sobre el KNX (conmutación, regulación, persiana, codificador, dispositivo auxiliar para escenarios, manejo de 2 canales, dispositivo auxiliar de regulador, sin función).
    • Conmutación: Comando de cierre y apertura del contacto ajustable (sin reacción, ON, OFF, TOGGLE).
    • Regulación: Regulación de la luminosidad y/o de la temperatura de color. El comando al cerrar el contacto, el tiempo entre la conmutación y la regulación, la regulación en diferentes pasos, la repetición del telegrama en caso de señal larga en la entrada y el envío de un telegrama de parada al final del proceso de regulación son configurables.
    • Persiana: El comando de cierre del contacto y el concepto de funcionamiento son parametrizables. Los tiempos para la señal corta y larga en la entrada y el ajuste de las lamas son adaptables.
    • Codificador: Modo de funcionamiento como codificador de 1 byte, 2 bytes, 3 bytes o 6 bytes, incluyendo codificador de la temperatura y valores de color. Valores de configuración personalizable. El ajuste del valor se puede realizar de manera opcional con una señal larga en la entrada (no con el codificador de 6 bytes).
    • Dispositivo auxiliar para escenarios: El modo de funcionamiento (con o sin función de memoria) y el número de escenario se pueden ajustar.
    • Control de 2 canales: Cuando el contacto de la entrada se cierra, se pueden enviar hasta dos telegramas en KNX. Concepto de funcionamiento ajustable (solo canal 1 o canal 2/ambos canales). El modo de funcionamiento de los canales (1 bit, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 6 bytes) puede configurarse por separado.
    • Dispositivo auxiliar de regulador: El modo de funcionamiento (cambio forzoso de modos operativos, función de presencia y desviación del valor de consigna) es configurable.
    • Posibilidad de bloquear todas las entradas o algunas de ellas mediante un objeto de 1 bit. Se puede establecer la polaridad del objeto de bloqueo, el comportamiento al inicio y al final del bloqueo y el comportamiento durante un bloqueo activo.

    Funciones lógicas

    • El dispositivo tiene 8 funciones lógicas internas.
    • Puertas lógicas (Y, O, Y exclusiva, O exclusiva, cada una con hasta 4 entradas).
    • Convertidor de 1 bit a 1 byte con filtro de entrada, objeto de bloqueo y especificación de valores de salida.
    • Elemento de bloqueo con funciones de filtro y tiempo y objeto de bloqueo.
    • Comparador de valores con 9 formatos diferentes de datos de entrada y numerosas operaciones de comparación.
    • Interruptor de valor límite con histéresis con valor de umbral superior e inferior para 9 formatos de datos de entrada diferentes. Incluye la especificación de los valores de salida de 1 bit.
    • Las funciones lógicas tienen sus propios objetos de comunicación KNX y pueden procesar telegramas del actuador o de otros dispositivos de bus.
    • Se puede parametrizar el modo de persiana o de conmutación. En el modo de persiana, las dos salidas (A1/A2) se combinan en una salida de persiana.
    • El dispositivo tiene tres entradas con un potencial de referencia común.
    • Lectura de los estados de conmutación de los interruptores o pulsadores de la instalación y otros contactos sin tensión en las entradas de 1 a 3.
    • Evaluación de la señal de los sensores de condensación y fuga (véanse los accesorios) en las entradas de 1 a 3.
    • Registro de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3.
    • Hasta 8 funciones lógicas independientes para ejecutar operaciones lógicas simples o complejas.
    • Los mensajes de confirmación de estado y de estado activos se pueden retardar tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.
    • Relé biestable.

    Funciones de persiana

    • Modo operativo parametrizable: Control de persianas de lamas, persianas, toldos, claraboyas o rejillas de ventilación.
    • Tiempos de ejecución de persiana ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posición superior final.
    • Para las persianas de lamas, se puede parametrizar de manera independiente el tiempo de movimiento de las lamas.
    • Se puede ajustar el momento de cambio de dirección y los tiempos para los funcionamientos breve o prolongado (Step, Move).
    • Reacción en caso de recuperación de la tensión del bus y tras la programación por ETS.
    • Posibilidad de control central a través de hasta 6 objetos de larga duración (ARRIBA, ABAJO, permanentemente ARRIBA, permanentemente ABAJO).
    • Acuse de recibo de la posición de los cortinajes o de las lamas. Además, se puede indicar que la posición de cortinajes o el accionamiento no son válidos. Funciones de acuse de recibo activas (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasivas (objeto recuperable).
    • Asignación de hasta 5 funciones de seguridad diferentes (3 alarmas de viento, 1 alarma de lluvia, 1 alarma de heladas), con posibilidad de monitorización cíclica.
    • Se puede activar una función completa de protección solar con posiciones fijas y variables de cortinajes o lamas al principio o al final de la función. Incluye offset dinámico de lamas para las persianas de lamas. También con protección solar ampliada para su integración en controles de sombreado más complejos (dispone de objetos de sistemas automáticos y de bloqueo separados). Opcionalmente, también con sistemas automáticos de calefacción/frío y función de presencia.
    • Función de estiramiento de tela para toldos.
    • Función de bloqueo ampliada con opción de confirmación.
    • Función de ventilación para ventanas con contactos para ventanas.
    • Función de programación inteligente para el desplazamiento de los cortinajes.
    • Se puede implementar la función de posición forzada o la función de bloqueo.
    • Se pueden parametrizar hasta 64 escenarios internos.
    • Función de memoria de escenas: Acuse de recibo visual adicional.
    • Activación ampliada de escenarios (conmutación de escenarios).

    Funciones de conmutación

    • Conmutación independiente de las salidas de conmutación.
    • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
    • Función de conmutación central a través de hasta 6 objetos de conmutación (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF).
    • Respuesta de conmutación: Función de acuse de recibo activa o pasiva.
    • Reacción ajustable en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación de la tensión del bus y tras la programación por ETS.
    • Función de interconexión lógica individual para cada salida.
    • Función de bloqueo parametrizable para cada canal. Alternativamente, función de posición forzada individual para cada salida.
    • Función de bloqueo ampliada con opción de confirmación.
    • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
    • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Por cada salida se pueden parametrizar hasta 64 escenas internas.
    • Función de memoria de escenas: Acuse de recibo visual adicional.
    • Activación ampliada de escenarios (conmutación de escenarios).
    • El contador de horas de funcionamiento se puede activar individualmente en cada salida.
    • Supervisión de actualización cíclica del objeto de conmutación con posición de seguridad.

    Datos técnicos

    Medio KNX:
    TP256

    Conexiones
    KNX:
    terminales de conexión en el cable de control
    Entradas:
    terminales de conexión en el cable de control
    Carga:
    Bornes de tornillo

    Sección de conexión:
    máx. 4 mm²

    Entradas
    Número:
    3

    Tipo de entrada:
    libre de potencial

    Tensión de consulta
    Entradas de dispositivo auxiliar:
    aprox. 5 V

    Longitud total
    Cable del dispositivo auxiliar:
    máx. 10 m

    Temperatura ambiente:
    de -5 °C a +45 °C

    Tensión nominal
    KNX:
    21 a 32 V CC SELV

    Capacidad de ruptura:
    250 V CA, Σ 16 AX

    Máxima corriente de conexión:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Potencia de conexión
    Carga resistiva:
    2500 W
    Carga capacitiva:
    16 A, máx. 140 μF
    Motores (persiana o ventilador):
    1380 W
    Lámparas incandescentes:
    2300 W
    Lámparas halógenas de alto voltaje:
    2300 W
    Lámparas LED de alto voltaje:
    tipo 400 W
    Transformador convencional:
    1200 VA
    Transformador Tronic:
    1500 W
    Lámparas fluorescentes, sin compensación:
    1000 VA
    Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
    2300 VA
    Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
    1160 VA

    Notes

    • Compatible con KNX Data Secure.
    • Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
    • Reducción de potenciaReducción de la corriente de conmutación por cada dispositivo (referida a Σ 16 A)
      • 10 % de reducción por cada 5 °C por encima de 35 °C.
      • En caso de instalación en madera o cartón yeso, reducción del 15 %.
      • Combinaciones múltiples: reducción del 20 %.

    En la entrega

    • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

    Dimensiones en mm

    An x Al x Pr: 48 50 28

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Actuador de conmutación de 2 elementos / actuador de persianas de 1 elemento 16 A, con intrada binaria de 3 elementos para KNX
    Base de datos de productos

    Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

    Ref. 5062 00

    ZIP, 1.905 Kb

    Cargar


    Actuador de conmutación de 2 elementos/actuador de persianas de 1 elemento 16 A, con intrada binaria de 3 elementos para KNX
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 5062 00

    PDF, 652 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Ref. 5062 00

    PDF, 6.480 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas