Sensor táctil 4 Komfort de 2 elementos para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 5002 003
5002 003
EAN 4010337070856
UE 1
SP 06
antracita
Ref. 5002 028
5002 028
EAN 4010337070863
UE 1
SP 06
 

Descripción alternativa

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Sensor táctil con acoplador de bus integrado y la posibilidad de conectar una sonda a distancia cableada.
  • El sensor táctil 4 se debe completar con juegos de teclas basculantes que se piden por separado.
    Las superficies de accionamiento de los juegos de teclas basculantes son de materiales de alta calidad de tres milímetros de grosor, tales como vidrio, acero inoxidable o aluminio.
  • Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada superficie de mando.
  • Respuesta táctil pulsando una tecla.
  • Funciones: Conmutación, regulación de la luminosidad y de la temperatura de color, control del color, control de persianas, transmisor de valores, dispositivo auxiliar para escenarios, accionamiento manual de 2 canales y dispositivo auxiliar de regulador.
  • Conmutación: Reacción al pulsar y soltar, conexión, desconexión, conmutación.
  • Regulación de la luminosidad y de la temperatura cromática: Tiempos para activación corta y larga, regulación en diferentes niveles, repetición de telegramas en caso de activación prolongada, envío de un telegrama de parada al finalizar la activación.
  • Control de color: Se pueden ajustar el tipo de control del color, el espacio de color y los valores de color. Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar, el tiempo que transcurre entre la conmutación y el barrido del color/ajuste de la luminosidad, el valor inicial y los pasos del ajuste, así como la repetición de telegrama en caso de pulsación prolongada.
  • Control de persianas: cuatro conceptos de mando diferentes con tiempos para activación corta y larga y ajuste de las lamas.
  • Codificador: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (codificador de 1, 2, 3 o 6 bytes) y el valor.
  • Mecanismo auxiliar de escenas: con o sin función de almacenamiento, activación de escena interna con o sin función de almacenamiento.
  • Control de 2 canales: Para cada tecla basculante o cada pulsador, se puede ajustar el manejo de dos canales independientes. Esto permite enviar hasta dos telegramas en el bus accionando un pulsador. Los canales se pueden parametrizar independientemente unos de otros para las funciones de conmutación, transmisor de valores o activación de escena.

Propiedades del dispositivo auxiliar del regulador

  • Con la función de sensor táctil Mecanismo auxiliar del regulador se pueden controlar los reguladores de temperatura ambiente externos.
  • Cambio de modos operativos, cambio forzoso de modos operativos, función de presencia y desviación del valor teórico.
  • Evaluación del estado del regulador a través del LED de estado.

Funciones del LED de estado

  • Cada LED de estado se puede parametrizar independientemente de la interfaz de mando.
  • Los LED de estado se pueden iluminar en rojo, verde, azul, amarillo, cian, naranja, violeta o blanco.
  • Funciones del LED de estado: siempre Off, siempre On, indicadores de activación, confirmación de telegrama, indicador de estado, indicador de estado invertido, control a través del objeto LED independiente, indicador de modo operativo, indicador de estado de regulador, indicador de estado de presencia e indicador de estado de presencia invertido.
  • Además, cada LED de estado puede activar una función superpuesta, lo que se puede ajustar con otro color y tipo de indicador.

Funciones generales

  • Mensaje de alarma LED: Todos los LED del sensor táctil pueden parpadear en rojo al mismo tiempo en un mensaje de alarma.
  • Iluminación de orientación por LED: A modo orientativo, todos los LED se pueden encender o apagar de manera continua, mostrar el estado de un objeto de comunicación separado (On, Off, parpadeo) o conectarse pulsando una tecla cualquiera y, una vez transcurrido el tiempo de retardo, volver a desconectarse automáticamente.
  • Reducción nocturna de LED: Control de luminosidad de todos los LED de estado con un objeto de comunicación. De esta forma, por ejemplo, se reduce la luminosidad durante las horas nocturnas al valor configurado en ETS.
  • Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.
  • Función de escenas: Almacenamiento interno con hasta ocho escenas con ocho canales de salida.
  • Medición de temperatura:Mediciones de temperatura ambiente mediante una sonda interna, una sonda a distancia cableada e interna o una sonda interna y externa.
  • Medición de la humedad ambiente:Medición de la humedad ambiente con una sonda interna.
  • Protección contra desmontaje
  • Con el servicio de rotulación de Gira se pueden individualizar las teclas basculantes.
  • Juegos de teclas basculantes con material auténtico de hasta 3 mm de espesor disponibles por separado.
  • Tecla adicional en el borde inferior del sensor táctil.
  • Funciones: Conmutación, regulación y temperatura cromática, sombreado, transmisor de valores y dispositivo auxiliar de escenarios.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
16 mm

Superficie de la tecla:
95 x 95 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en servicio multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5002003

RFA, 380 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5002003

IFC, 41 Kb

Cargar


Sensor táctil 4 Komfort para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.306 Kb

Cargar


Sensor táctil 4 Komfort para KNX
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.305 Kb

Cargar


Sensor táctil 4 Komfort para KNX
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.6

Ref. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 4.795 Kb

Cargar


Descargar (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 4.043 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas