Tensión nominal:
CA/CC 24 V SELV
Intensidad de corriente máxima admisible:
20 mA por pulsador
Resistencia de salida:
880 Ω
Tensión nominal:
24 V CC SELV
Consumo de corriente:
Aprox. 1 mA por LED
Sensor de temperatura:
PT1000, clase B
Profundidad de instalación:
16 mm
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C