Control de actuadores electrotérmicos para 230 V~.
Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados.
Desconexión manual de la regulación de temperatura.
Terminal de entrada para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central.
Terminal de entrada para activar el modo de refrigeración a través del control central.
Sensor de temperatura interno.
Función de protección contra heladas.
Conmutación silenciosa.
Detección de la bajada de temperatura (abre la temperatura de protección contra heladas cuando se abre una ventana).
Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF).
Adaptación a válvulas (abiertas sin corriente o cerradas sin corriente).
Ajuste de la compensación (valor de corrección de la temperatura medida).
El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.
Función de protección de la válvula (1 apertura y cierre semanal de la válvula).
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Stand-by:
<0,5 W
Número de actuadores:
De 1 a 10
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Longitud de cable de entradas:
100 m como máx.
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.