Juego de teclas basculantes de 2 elementos Plus con campo de rotulación
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
transparente / crema brillante
Ref. 2142 01
2142 01
EAN 4010337081531
UE 1
SP 06
transparente / blanco brillante
Ref. 2142 03
2142 03
EAN 4010337081548
UE 1
SP 06
transparente / antracita
Ref. 2142 28
2142 28
EAN 4010337081562
UE 1
SP 06
transparente / color aluminio
Ref. 2142 26
2142 26
EAN 4010337081555
UE 1
SP 06
transparente / negro mate
Ref. 2142 005
2142 005
EAN 4010337038375
UE 1
SP 06
transparente / acero inoxidable
Ref. 2142 600
2142 600
EAN 4010337020110
UE 1
SP 06
transparente / gris mate
Ref. 2142 015
2142 015
EAN 4010337083122
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Notes

  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y con campo de rotulación pueden rotularse de forma individual. El pedido se lleva a cabo a través del comercio al por mayor indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas