Nuevo

Pulsador de persianas basculante 10 A 250 V~ con símbolos de flecha  y placa de montaje

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 3158 13
3158 13
EAN 4010337112594
UE 1/5
SP 13
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios opcionales

Mecanismo auxiliar para

mec.cont.pers. S3000 + entr.disp.aux.

Características

Características

  • Con bloqueo contra activación doble.
  • Bloqueo eléctrico y mecánico.

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

En la entrega

  • Todos los dispositivos se suministran completos con placa de montaje, entrada para canales y para cables.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas