Sensor táctil 3 Basis de 1 elemento para KNX
System 55, con tecla basculante de puesta en servicio

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5111 00
5111 00
EAN 4010337086802
UE 1/5
SP 06
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3.
  • Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
  • Función de teclas basculantes: Conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores de 1 byte y mecanismo auxiliar de escenarios.
  • LED de funcionamiento blanco.
  • Dos LED de estado rojos por superficie de mando.
  • Iluminación del campo de rotulación en juegos de teclas basculantes con campo de rotulación.
  • La función de la iluminación del campo de rotulación y de los LEDs de estado es parametrizable.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Clase de protección:
III

Notes

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en servicio multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

En la entrega

  • Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Pulsador sensor 3 básico de 1 elemento
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 159 kB.

Ref. 5111 00

VD4, 159 Kb

Cargar


Pulsador sensor 3 básico de 1-/2-/3 elemento, Pulsador sensor 3 confort de 1-/2-/3-/4-/6 elementos
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.207 Kb

Cargar


Descargar (en)


Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5111 00
5112 00
5113 00

PDF, 1.864 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas