Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz
Consumo de potencia:
Máx. 2 W
Tensión nominal DALI:
DC 16 V (típica)
Corriente de salida:
máx. 52 mA
Número de dispositivos DALI:
máx. 26
Número de potenciómetros DALI conectables en paralelo con fuente de alimentación integrada:
máx. 4
Ajuste de la temperatura cromática:
2000 a 10000 K
Conexión a un hilo:
máx. 4 mm²
Profundidad de instalación:
32 mm
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C