Elemento de iluminación LED de 12 - 24 V~

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Rojo, 20 mA
Ref. 0992 00
0992 00
EAN 4010337992004
UE 10
SP 01
amarillo, 20 mA
Ref. 1405 00
1405 00
EAN 4010337405009
UE 10/50
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Interruptor de control por pulsación

int.ctrl.ps. InCon

Mecanismos de interruptor con tirador y pulsador con tirador

int.tirador InDes 2p ps.tirador con.NA CSa

Montaje en superficie

int.tirador InCon int.tirador InCon

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Mecanismos empotrables, accesorios Elementos de iluminación Elemento de iluminación LED de 12 - 24 V~