Encendido/apagado y ajuste de la luminosidad de luces con interfaz DALI.
Para generar la tensión DALI se necesitan una alimentación eléctrica o un potenciómetro DALI con fuente de alimentación integrada que cumplan la especificación DALI (DIN IEC 60926).
El manejo se puede realizar desde diversos puntos de uso de forma paralela. La comunicación tiene lugar mediante difusión.
Guardar una luminosidad básica y una luminosidad de conexión.
Datos técnicos
Consumo de corriente:
máx. 2 mA
Profundidad de instalación:
32 mm
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Notes
Para seleccionar la alimentación eléctrica DALI se debe tener siempre en cuenta el número de dispositivos DALI conectados y el potenciómetro DALI (siempre cuenta como 1 participante).
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.