eNet Radioemisor de pared de 3 elementos
Teclas basculantes de puesta en marcha System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5333 00
5333 00
EAN 4010337116530
UE 1
SP 42
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Los radiotransmisores eNet transmiten órdenes de conmutación, regulación y movimiento de persianas a los receptores inalámbricos eNet correspondientes.
  • La ampliación de combinaciones de conmutadores existentes no plantea problemas.
  • El montaje se puede llevar a cabo sin caja de montaje en superficie ni caja de mecanismo.
  • El transmisor de pared inalámbrico se puede fijar a la pared con tornillos o adherirse a superficies lisas o transparentes con una placa de montaje.
  • Transmisión de comandos de conmutación, de regulación, de desplazamiento de persianas y de escenarios.
  • Función de conmutación, optimizada para la activación de actuadores pulsadores.
  • Tecla basculante ajustable como función de canal o de escenario.
  • LED de 2 colores a la derecha y a la izquierda de las teclas para la señalización.
  • Dispositivo alimentado por pilas.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
  • Señalización del estado de transmisión desconectable.
  • Bloqueos de control.
  • Se pueden configurar escenarios de Conexión total o Desconexión total, escenarios de valor límite y escenarios individuales.
  • Configuración de la tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (reglas "si..., entonces"), para la activación de acciones, escenarios, relojes temporizadores.
  • Actualización del software del dispositivo.
  • Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Tensión nominal:
3 V CC

Pila
Tipo:
1 x CR 2450N
N.º NU:
3091

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
  • El transmisor de pared inalámbrico se entrega con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.
  • En caso de usarse juegos de teclas basculantes o marcos cobertores de metal, el alcance puede verse afectado.

En la entrega

  • Las pilas están incluidas en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Emisor inalámbrico de pared de 1 elemento con campo de rotulación, Emisor inalámbrico de pared de 3 elementos con campo de rotulación
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones, del índice I03.

Ref. 5331 ..
5333 ..

PDF, 727 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas