Tecla basculante con campo de rotulación grande y símbolo en relieve grande
Puerta

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0218 01
0218 01
EAN 4010337218012
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 0218 03
0218 03
EAN 4010337218036
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 0218 27
0218 27
EAN 4010337218272
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 0218 28
0218 28
EAN 4010337218289
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 0218 26
0218 26
EAN 4010337218265
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0218 005
0218 005
EAN 4010337038153
UE 1
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2025.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Notes

  • Especialmente apropiada para personas con deficiencias o trastornos de la vista en un entorno de vivienda sin obstáculos.
  • Sujeto a disponibilidad.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Dimensiones en mm

Campo de rotulación: B 37 Al 47

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Mecanismos y cubiertas Conmutación y pulsación Tecla basculante con campo de rotulación grande y símbolo en relieve grande Puerta