Juego de tecla basculante doble (1+1), rotulable
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante (lacado)
Ref. 2202 01
2202 01
EAN 4010337012399
UE 1
SP 07
blanco brillante (lacado)
Ref. 2202 03
2202 03
EAN 4010337012405
UE 1
SP 07
blanco mate (lacado)
Ref. 2202 27
2202 27
EAN 4010337013440
UE 1
SP 07
antracita (pintado)
Ref. 2202 28
2202 28
EAN 4010337012412
UE 1
SP 07
color aluminio (pintado)
Ref. 2202 26
2202 26
EAN 4010337012429
UE 1
SP 07
negro mate (pintado)
Ref. 2202 005
2202 005
EAN 4010337038337
UE 1
SP 07
gris mate (pintado)
Ref. 2202 015
2202 015
EAN 4010337083863
UE 1
SP 07
acero inoxidable
Ref. 2132 602
2132 602
EAN 4010337020103
UE 1
SP 07
 

Accesorios necesarios

Características

Notes

  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y con campo de rotulación pueden rotularse de forma individual. El pedido se lleva a cabo a través del comercio al por mayor indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y juegos de teclas basculantes sin campo de rotulación son de metal. Esto puede afectar a la capacidad de alcance en caso de aplicaciones de radio.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas