Amplificador de potencia universal LED System 3000 Carril DIN

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2383 00
2383 00
EAN 4010337031383
UE 1
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas, transformadores inductivos para lámparas halógenas, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • El manejo se realiza mediante regulador anteconectado.
  • Alimentación de las cargas conectadas mediante cable de carga común.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Stand-by:
0,3 W

Potencia conectada a 45 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
50 a 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
200 W
Lámparas incandescentes:
210 a 420 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
210 a 420 W
Transformadores Tronic:
210 a 420 W
Transformador convencional:
210 a 420 VA

Longitud de cable
Carga:
100 m como máx.

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • En caso de temperatura ambiente superior a 45 °C, reducir la carga conectada.
  • La carga máxima y la cantidad de los amplificadores de potencia depende del regulador. Encontrará una lista de referencia en el anexo técnico o en las instrucciones de uso.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Tabla: corte al final de la fase + corte al principio de la fase
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 238300

RFA, 348 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 238300

IFC, 24 Kb

Cargar


Amplificador de potencia universal de LED para carril DIN
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2383 00

PDF, 899 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas