Mecanismo de conmutación de relé libre de potencial System 3000

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5407 00
5407 00
EAN 4010337112068
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Véase el listado en

mec.conmut.relé S3000

Características

Características

  • Conmutación de iluminaciones y motores monofásicos.
  • Control de suelos radiantes y actuadores térmicos en combinación con un módulo de superficie de termostato de temperatura ambiente.
  • Conexión de potenciales de tensión divergentes o línea exterior a través del contacto libre de potencial.
  • Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares.
  • Desconexión automática de la carga. Retardos de temporización regulables en cinco niveles, no reactivables.
  • Modo de prueba para la comprobación del funcionamiento.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando RF de 1 / 2 elementos para KNX

  • Canal del actuador de conmutación de 1 elemento.
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Selección de la función del mecanismo: Modo de contacto normalmente abierto/cerrado, función de luz de escalera con aviso previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo, retardos. La entrada de dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto de mando adicional para el mecanismo System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.
  • La combinación de los módulos de superficie 5393xx y 5394xx solo es posible a partir de I05 (índice).

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Corriente de conmutación a 35 °C
resistiva:
16 A (AC1)

Corriente de conmutación
Lámparas fluorescentes:
4 AX

Stand-by:
De 0,1 a 0,5 W

Potencia conectada a 35 °C
Lámparas LED de alta tensión:
tipo 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
tipo 400 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
2000 W
Transformadores Tronic:
1500 W
Transformadores inductivos:
1000 VA
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
920 VA

Carga capacitiva:
920 VA (115 µF)

Tiempo de funcionamiento por inercia:
sin, 1 min., 5 min., 30 min., 60 min.

Profundidad de instalación:
24 mm

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +45 °C

Notes

  • En caso de temperatura ambiente superior a 35 °C, reducir la carga conectada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mecanismo de conmutación de relé libre de potencial
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5407 00

PDF, 350 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas