Accionamiento de regulación térmico de 230 V~

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2169 00
2169 00
EAN 4010337016724
UE 1
SP 06
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Accionamiento de regulación térmico para la activación de válvulas de la calefacción para la regulación individual de habitaciones.
  • Compatible con el sistema de adaptador de válvula y con el cable de conexión del predecesor.
  • Indicador de estado abierto o cerrado.
  • Funcionamiento en modo First-Open para el montaje y la puesta en funcionamiento sencillas.
  • Cerrado sin corriente.

Datos técnicos

Tensión de funcionamiento:
230V CA, 50/60Hz

Potencia de funcionamiento:
aprox. 1 W

Carrera de la válvula:
4 mm

Temperatura ambiente:
de 0 °C a 60 °C

Fuerza de regulación:
100 N

Grado de protección:
IP54

Cable de conexión
Sección transversal:
2 x 0,75 mm²
Longitud:
1 m

En la entrega

  • Adaptador de válvula de 80 VA para las siguientes válvulas angulares incluido en la entrega. Heimeier, MNG (a partir de 1998), Oventrop M30x1,5 (a partir de 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (a partir de 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (a partir de 1999), IVAR, Strawa (a partir de 2003, nuevo soporte), Taco (para accionamiento Alpha a partir de 2005), Emmeti, distribuidor Caleffi serie 670, válvula distribuidora de 4 vías Bianchi, válvula angular Nereus DN 10.

Dimensiones en mm

B 58 Al 58 Pr 45

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas