Sensor táctil 3 Basis de 2 elementos para KNX
Gira F100

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2022 112
2022 112
EAN 4010337081685
UE 1/5
SP 06
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3.
  • Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
  • Función de teclas basculantes: Conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores de 1 byte y mecanismo auxiliar de escenarios.
  • Dos LED de estado azules por superficie de mando.
  • LED de funcionamiento blanco.
  • La función de los LEDs de funcionamiento y de los LEDs de estado es parametrizable.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Clase de protección:
III

Notes

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

En la entrega

  • Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Pulsador sensor 3 básico de 1-/2-/3 elemento F100, Pulsador sensor 3 confort de 1-/2-/3-/4 elementos F100
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 324 Kb

Cargar


Pulsador sensor 3 básico de 2 elemento F100
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 302 kB.

Ref. 2022 ..

VD4, 301 Kb

Cargar


Descargar (en)


Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang F100
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2021 ..
2022 ..
2023 ..

PDF, 892 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas