Mecanismo de pulsador con tirador 10 A 250 V~ de contacto NA de 1 polo con contacto de señalización aparte

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Contacto normalmente abierto de 1 polo con contacto de señalización aparte
Ref. 0165 00
0165 00
EAN 4010337165002
UE 1/5
SP 01
Ref. 0811 00
0811 00
EAN 4010337811008
UE 1/5
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2024.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
30 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Contacto normalmente abierto, 1 polo, con contacto de señalización aparte
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones de mecanismo de pulsador con tirador para función de contacto normalmente abierto de 1 polo con contacto de señalización aparte

Ref. 0165 00

PDF, 20 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas