Nuevo

Actuador de regulación de 4 elementos Standard para Gira One y KNX
4 x 225 W/VA

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
UE 1
SP 66
 
Novedad.

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Amplificadores de potencia

amplificador uni.pot.LED S3000 c.DIN

Características

Características

    Función en el sistema Gira KNX

    • Actuador regulador con acoplamiento de bus integrado.
    • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión.
    • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
    • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
    • Accionamiento manual de las salidas independientemente del bus.
    • Se puede activar la visualización temporal del estado, es posible el enlace mediante un objeto de comunicación a través de varios actuadores.
    • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia.
    • Para simplificar la configuración, todos los canales de regulación de luz existentes pueden asignarse a los mismos parámetros en el ETS y, por tanto, parametrizarse de forma idéntica.
    • Los mensajes de acuse de recibo y de estado de envío activo se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.

    Salidas de regulación

    • Conmutación y regulación de luz independientes de las salidas de regulación de luz.
    • Es posible predefinir el tipo de carga y determinar el principio de regulación de luz: Universal (con proceso de calibración automático), transformador electrónico (capacitivo/RC), transformador convencional (inductivo/RL), LED (RL) o LED (RC).
    • La característica de regulación de luz por canal puede configurarse en el rango de tiempo y en el rango de valores para la adaptación a la respectiva carga conectada.
    • Posibilidad de ajuste del rango de luz regulable: Luminosidad de encendido, luminosidad básica y límite superior de regulación de luz.
    • Se puede ajustar la respuesta al recibir un valor de luminosidad absoluta (regulación de luz, salto, desvanecimiento).
    • La respuesta al regular la luz en aumento se puede ajustar estando apagado (encender canal, sin reacción).
    • Respuesta de conmutación: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
    • La reacción se puede ajustar para cada salida en caso de recuperación de la tensión del bus.
    • Función de bloqueo parametrizable para cada canal.
    • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión).
    • Función de luz de escalera con función de aviso previo mediante la reducción temporizada de la iluminación o activación de una iluminación permanente.
    • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Por cada salida se pueden parametrizar hasta 16 escenas internas.
    • Tiempo de retardo configurable al activar escenarios.
    • El comportamiento de regulación de luz cuando se abre un escenario nuevo ajustable (salto, regulación de luz, desvanecimiento).
    • Respuesta visual cuando se guarda un escenario.
    • Acuse de recibo del valor de luminosidad: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
    • El tipo de actualización se puede establecer para los objetos de respuesta activos (cuando se modifica el objeto de entrada o cuando se modifica el valor de respuesta). De esta forma, es posible adaptar individualmente a las visualizaciones.

    Datos técnicos

    Medio KNX:
    TP256

    Tensión nominal:
    AC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz

    Máx. potencia conectada (230 V CA) por canal
    Lámparas incandescentes:
    20 a 225 W
    Lámparas halógenas de alto voltaje:
    20 a 225 W
    Transformador convencional:
    20 a 210 VA
    Transformador Tronic:
    20 a 225 W
    Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
    20 a 100 VA
    Transformador electrónico con LED de baja tensión:
    típico de 20 hasta 200 W
    Lámparas LED de alto voltaje:
    típico de 1 hasta 200 W
    Bombilla fluorescente compacta:
    típico de 20 hasta 150 W

    Conexiones
    KNX:
    Borne de conexión y de derivación
    Carga:
    Bornes de tornillo

    Sección de conexión:
    máx. 4 mm²

    Notes

    • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
    • La potencia máxima conectada depende del modo de funcionamiento seleccionado (RC o RL). Para más detalles, consulte el manual de instrucciones.
    • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
    • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
    • Compatible con KNX Data Secure.
    • Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
    • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).

    En la entrega

    • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

    Dimensiones

    Unidades modulares (UM): 4

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Otros enlaces

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Actuador regulador de 4 elementos para KNX
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.266 Kb

    Cargar


    Actuador regulador de 4 elementos Standard para KNX
    Base de datos de productos

    Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

    Ref. 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Ref. 2015 00

    PDF, 2.958 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas