Módulo intercomunicador exterior System 106 con tecla de puesta en servicio

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Acero inoxidable / Tecla de puesta en servicio
Ref. 5569 920
5569 920
EAN 4010337022459
UE 1
SP 20
aluminio / tecla de puesta en servicio
Ref. 5569 926
5569 926
EAN 4010337022442
UE 1
SP 20
blanco tráfico (pintado) / Tecla de puesta en servicio
Ref. 5569 902
5569 902
EAN 4010337022435
UE 1
SP 20
acero inoxidable V4A / Tecla de puesta en servicio
Ref. 5569 914
5569 914
EAN 4010337091943
UE 1
SP 20
bronce / tecla de puesta en servicio
Ref. 5569 921
5569 921
EAN 4010337100843
UE 1
SP 20
negro mate / tecla de puesta en marcha
Ref. 5569 925
5569 925
EAN 4010337100683
UE 1
SP 20
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
Pulsador de llamada

tecla llam. rotul. tec.llam. CR

Uno de los siguientes artículos:
Unidades de control

disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Uno de los siguientes artículos:
Caja de montaje en superficie de 1 a 5 elementos

caja SF 1e caja SF 2e caja SF 3e caja SF 4e caja SF 2 x 2e caja SF 5e

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva.

Adaptable individualmente mediante montaje modular
El sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos.
Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas.

Materiales de alta calidad
Los módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro.

Instalación sencilla y montaje por pasos
El sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja de montaje en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario.

Posibilidades de rotulación individuales
Los módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

Características

Características

  • Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
  • Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación.
  • Alimentación eléctrica mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para alimentación adicional (necesaria p. ej. a partir de 3 módulos de cámara).
  • Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben tensión de alimentación a través del módulo de intercomunicador exterior.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Sistema:
Cable plano, 10 polos
Bus de 2 hilos:
a través de unidad de control o de alimentación adicional (24 V DC 300 mA)

Consumo de potencia
Máximo:
1 W
Modo stand-by:
240 mW

Conexiones
Bus de 2 hilos:
1 x borne de enchufe
Alimentación adicional:
1 x borne de enchufe
Sistema:
2 x regleta de enchufes
Vídeo (analógico):
1 x regleta de enchufes

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Clase de protección:
IP54

Notes

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Dimensiones en mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Intercomunicación modular y flexible
Vea quién está en la puerta con el Gira System 106. Superficies elegantes, materiales robustos y la más moderna tecnología en un diseño compacto garantizan comodidad, seguridad y una apariencia elegante en la entrada. Este sistema modular permite una máxima flexibilidad de configuración y puede adaptarse o ampliarse en cualquier momento. Su montaje directo sobre la pared lo hace adecuado tanto para edificios de nueva construcción como para reequipamientos. El Gira System 106 es compatible con todos los intercomunicadores interiores Gira y con las soluciones de intercomunicación de Gira.
Más


Más

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5569920

RFA, 432 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5569920

IFC, 13 Kb

Cargar


System 106 Módulo de intercomunicador exterior
Instrucciones de uso

Manual de uso

Ref. 5565 ..
5569 ..

PDF, 846 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas