Alimentación eléctrica 24 V CA 1 A

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 1024 00
1024 00
EAN 4010337010715
UE 1
SP 26
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Alimentación eléctrica para la estación meteorológica y la calefacción incorporada del sensor de viento de 0 - 10 V, sensor de lluvia de 0 / 10 V, etc.

Datos técnicos

Tensión nominal
primaria:
230 V CA, 50/60 Hz
secundaria:
24 V CA

Corriente nominal secundaria:
1 A

Conexiones:
Bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 102400

RFA, 476 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 102400

IFC, 164 Kb

Cargar


Suministro de tensión
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 1024 00

PDF, 214 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas