Juego de tecla basculante de 3 elementos con campo de rotulación
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
transparente / crema brillante
Ref. 2133 01
2133 01
EAN 4010337081333
UE 1
SP 06
transparente / blanco brillante
Ref. 2133 03
2133 03
EAN 4010337081340
UE 1
SP 46
transparente / antracita
Ref. 2133 28
2133 28
EAN 4010337081371
UE 1
SP 06
transparente / color aluminio
Ref. 2133 26
2133 26
EAN 4010337081364
UE 1
SP 06
transparente / negro mate
Ref. 2133 005
2133 005
EAN 4010337038405
UE 1
SP 06
transparente / acero inoxidable
Ref. 2133 600
2133 600
EAN 4010337020189
UE 1
SP 06
transparente / gris mate
Ref. 2133 015
2133 015
EAN 4010337083078
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Notes

  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y con campo de rotulación pueden rotularse de forma individual. El pedido se lleva a cabo a través del comercio al por mayor indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas