Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0780 13
0780 13
EAN 4010337780137
UE 10
SP 13
 

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Material conductor:

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas