Inserto de cubierta de datos para conectores de alta gama tipo WBT (+/-) para altavoces

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0091 00
0091 00
EAN 4010337091004
UE 5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Para la conexión profesional de cables de altavoz de hasta máx. 10 mm² mediante sujeción con tuercas roscadas o conectores banana de 4 mm.

Datos técnicos

Material:
Cobre OFC con baño de oro de 24 quilates

Resistencia de contacto
Fijación por bornes:
≤ 0,1 mΩ
Enchufe de tipo banana estándar:
≤ 0,15 mΩ

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Ref. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas