Juego de llamada de emergencia
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2914 03
2914 03
EAN 4010337067900
UE 1
SP 34
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Módulo de llamada con lámpara de señal LED roja, contacto integrado libre de potencial, timbre conmutable opcionalmente (tono continuo) y la posibilidad de ajustar la luz en intermitente o continua.
  • Pulsador con tirador con cordón tirar de 2,5 m con perilla roja y luz de seguridad en la carcasa del interruptor, apto para montaje en la pared y en el techo.
  • Botón de desactivación con botón de desactivación verde.
  • Fuente de alimentación empotrable de 250 mA.
  • El juegoo de llamada puede ampliarse opcionalmente con una unidad para sala de guardia con un indicador acústico integrado para la señalización acústica de llamadas, un botón de presencia con luz verde, así como un botón amarillo de desactivación del timbre.

Datos técnicos

Fuente de alimentación
Tensión de entrada:
100 CA hasta 240 V, 50/60 Hz
Corriente de entrada:
180 mA
Tensión de salida:
24 V CC
Corriente de salida:
250 mA

Temperatura ambiente:
+ 5 °C a + 40 °C

Cordón tirar largo:
2,5 m

Montaje:
Tomas de conexión

Notes

  • Para la instalación de acuerdo con la norma DIN VDE 0834 utilice un sistema de alimentación ininterrumpida.
  • Para ampliar del juego de llamada de emergencia, los componentes pueden adquirirse por separado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 291403

RFA, 568 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 291403

IFC, 28 Kb

Cargar


Juego de llamada de emergencia de Gira
Instrucciones de uso

Instalación, puesta en funcionamiento, manejo; referencia 29141545, 967 KB.

Ref. 2914 ..

PDF, 1.037 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas