Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz
depende del módulo de superficie:
0,1 a 0,5 W
Longitud del cable hasta el mecanismo principal:
máx. 100 m
Profundidad de instalación:
24 mm
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C