Regulador de temperatura ambiente System 3000 Bluetooth
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5394 01
5394 01
EAN 4010337055273
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5394 03
5394 03
EAN 4010337055280
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5394 27
5394 27
EAN 4010337055464
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5394 26
5394 26
EAN 4010337055457
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5394 28
5394 28
EAN 4010337055525
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5394 005
5394 005
EAN 4010337055679
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5394 015
5394 015
EAN 4010337087328
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5394 600
5394 600
EAN 4010337055655
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
Climatización System 3000

mec.RTR S3000 + conex.sonda

Mecanismo de conmutación System 3000

mec.conmut.relé S3000

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000.
  • Manejo mediante superficie del sensor capacitiva.
  • Control manual y temporizado de la temperatura ambiente.

Funciones en el módulo de superficie

  • La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida.
  • Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
  • Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do.
  • Ajuste de la temperatura de confort, de retroceso, de frío y de protección contra heladas.
  • Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada.
  • Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada).
  • Adaptación a válvulas (normalmente abierta o normalmente cerrada).
  • Activación del modo de frío con el mecanismo.
  • Compatible con sondas de temperatura internas y externas.
  • Detección de caída de temperatura.
  • Bloqueo de mando.
  • Función de protección de válvula.
  • El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Reloj temporizador semanal con 40 tiempos de encendido y temperaturas programables individualmente.
  • Modo de vacaciones (inicio, fin, temperatura).
  • Función Boost: Calentamiento rápido durante un máximo de 5 minutos.
  • Posibilidad de bloqueo del mando local.
  • Integración de un sensor de temperatura externo a través de Bluetooth®.
  • Se pueden ajustar los valores mínimos y máximos de temperatura.
  • Se pueden copiar los ajustes y los programas de temporización a otros módulos de superficie.
  • La combinación del módulo de superficie 5393xx con 540700 solo es posible a partir de I05 (índice).

Datos técnicos

Precisión por mes:
± 10 s

Reserva de funcionamiento:
Aprox. 4 h

Radiofrecuencia:
De 2,402 a 2,480 GHz

Potencia de transmisión:
máx. 2,5 mW, clase 2

Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Cuando se conecta a la aplicación Gira System 3000, la hora y la fecha se actualizan.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Regulador de temperatura ambiente Display, Regulador de temperatura ambiente BT
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5393 ..
5394 ..

PDF, 325 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas