Juego de juntas IP44 para interruptor basculante y pulsador basculante
Standard 55, Gira E1, Gira E2

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0251 27
0251 27
EAN 4010337251279
UE 5
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2024.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Los marcos cobertores (de 1 a 5 elementos) de las gamas de interruptores Standard 55 y Gira E2 en combinación con el juego de juntas también son aptos para la instalación de interruptores basculantes y pulsadores basculantes del System 55 con protección contra las salpicaduras de agua (IP44).

Notes

  • No para interruptores en serie o conmutadores de 2 elementos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Gira Standard 55 Otros Juego de juntas IP44 para interruptor basculante y pulsador basculante Standard 55, Gira E1, Gira E2