Componentes activos para la ampliación de un sistema de intercomunicación de Gira con función de audio y vídeo.
Ampliación del alcance y aumento del número de usuarios con la utilización de otras unidades de control.
Amplificación de las señales de audio y de datos del sistema de intercomunicación en ambas direcciones.
Modo repetidor
Conecta dos segmentos de línea entre sí para duplicar el número de usuarios de una instalación de intercomunicación de vídeo y de audio y el alcance del cable.
Importante: Para la alimentación del segundo segmento de línea se precisa un dispositivo de control adicional.
Modo multiconversación
En el modo multiconversación se divide la instalación completa en varias líneas (una línea principal y hasta cinco líneas secundarias) que se conectan entre sí a través del repetidor del sistema de intercomunicación.
Cada línea es suministrada por una unidad de control propia.
En el modo multiconversación se pueden utilizar hasta cinco repetidores del sistema de intercomunicación en una instalación.
Datos técnicos
Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos
Conexiones
Bus de 2 hilos IN:
2 x borne de enchufe
Bus de 2 hilos OUT:
2 x borne de enchufe
Tarjeta de memoria:
Tarjeta microSD (SDHC) hasta máx. 32 GB
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Notes
Protección de datosLa configuración del repetidor del sistema de intercomunicación se puede guardar en una tarjeta microSD.
Puesta en servicioLa puesta en servicio del repetidor del sistema de intercomunicación también es posible sin tarjeta microSD.
En la entrega
La tarjeta microSDnose incluye en la entrega.
Dimensiones
Unidades modulares (UM):
2
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.