Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Standard
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5375 01
5375 01
EAN 4010337051138
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5375 03
5375 03
EAN 4010337051145
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5375 27
5375 27
EAN 4010337051169
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5375 28
5375 28
EAN 4010337051176
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5375 26
5375 26
EAN 4010337051152
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5375 005
5375 005
EAN 4010337051183
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5375 015
5375 015
EAN 4010337087298
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable (pintado)
Ref. 5375 600
5375 600
EAN 4010337051190
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Valor límite de luminosidad regulable.
  • Sensibilidad regulable en cuatro niveles.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.

Datos técnicos

Angulo de detección:
180°

Valor de luminosidad
ajustable:
aprox. 5 a 500 lx
fijo:
Modo diurno

Sensibilidad:
25, 50, 75, 100%

Grado de protección
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Tiempo de funcionamiento por inercia:
aprox. 2 min fijo

Altura de montaje hasta 2,20 m
Área de detección hacia adelante:
15 m como máx.
Alcance en cada lado:
10 m como máx.

Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante:
10 m como máx.
Alcance en cada lado:
9 m como máx.

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 537501

RFA, 524 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 537501

IFC, 73 Kb

Cargar


Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Standard
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.597 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas