Mecanismo de pulsador basculante de 10 A 250 V~

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Contacto normalmente abierto de 1 polo con contacto de señalización aparte
Ref. 1437 00
1437 00
EAN 4010337010906
UE 1
SP 14
 

Pieza de repuesto apropiada para

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Montaje en superficie protegido del agua GiraIP44 Interruptor y pulsador Mecanismo de pulsador basculante de 10 A 250 V~