Luz de orientación LED de 230 V~ blanca
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 2361 00
2361 00
EAN 4010337084907
UE 1
SP 02
Blanco cálido
Ref. 2364 00
2364 00
EAN 4010337121749
UE 1
SP 02
 

Accesorios opcionales

Integración en la gama de interruptores F100

marco adapt. Gira F100 p. Sys55 comp.

Características

Características

  • Luz de orientación LED para el uso en zonas particulares y comerciales.
  • La luz de orientación sirve, p. ej. para la iluminación de escaleras o como ayuda para orientarse en habitaciones oscuras.
  • La luminosidad de la lámpara se puede ajustar individualmente.
  • Puede colocarse una lámina en la cubierta y dotarla de la rotulación individual.
  • Es posible incluir pictogramas para la identificación de recorridos y habitaciones.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz

Consumo de potencia:
1,7 W/8,5 VA

Rango de luminosidad:
3 hasta 100%

Número de LED:
4

Temperatura del color
Blanco:
aprox. 5000 K

Profundidad de instalación:
30 mm

Temperatura ambiente:
0 °C a +40 °C

Notes

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Lámpara LED de orientación 230 V~
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2361 00
2364 00

PDF, 751 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas