Sensor táctil 3 Komfort de 2 elementos para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2032 112
2032 112
EAN 4010337081807
UE 1/5
SP 06
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3.
  • Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
  • Dos LED de estado de varios colores por superficie de mando.
  • Sensor de temperatura integrado para medir y transmitir la temperatura ambiente local.
  • Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada superficie de mando.
  • Función de teclas basculantes: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes y mecanismo auxiliar de escenarios.
  • Función de teclas: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes, mecanismo auxiliar de escenarios y mecanismo auxiliar del regulador de temperatura ambiente.
  • Dispositivo auxiliar de regulador: Conmutación de modo de funcionamiento con prioridad normal y alta, selección definida del modo de funcionamiento, cambio entre los diferentes modos de funcionamiento, cambio del estado de presencia, desplazamiento del valor teórico.
  • Objeto de bloqueo para el bloqueo de diferentes funciones de pulsadores o teclas.
  • Indicación del aviso de alarma mediante el parpadeo de todos los LED.
  • El LED de estado de varios colore (rojo, verde, azul) se puede configurar de forma global o separada respectivamente. A través del bus se puede activar una función superpuesta, por lo que el color y la información de indicación de los LEDs de estado individuales se pueden modificar dependiendo de la prioridad.
  • LED de funcionamiento blanco.
  • Conexión/desconexión del LED de funcionamiento, desconexión automática o conmutación por objeto.
  • Objeto de comunicación para el control de luminosidad del LED de estado y del LED de funcionamiento (p. ej., para la reducción nocturna de la luminosidad en los dormitorios).

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Clase de protección:
III

Notes

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

En la entrega

  • Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Pulsador sensor 3 básico de 1-/2-/3 elemento F100, Pulsador sensor 3 confort de 1-/2-/3-/4 elementos F100
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 324 Kb

Cargar


Pulsador sensor 3 confort de 2 elementos F100
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 258 kB.

Ref. 2032 ..

VD4, 261 Kb

Cargar


Descargar (en)


Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-gang F100
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 2.011 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas