Con los dispositivos del sistema KNX RF se integran y parametrizan los sensores táctiles RF para KNX y los transmisores portátil inalámbricos RF para KNX mediante ETS en la estructura KNX.
Características
Características
Interfaz entre productos KNX cableados (TP) y productos inalámbricos KNX RF.
Puede configurarse a través del ETS como acoplador de medios, acoplador de medios con repetidor, acoplador de segmentos o repetidor (dependiendo de la versión de firmware utilizada y de la versión del ETS).
Se puede utilizar como acoplador de segmentos durante la puesta en servicio con el ETS a partir de la versión 6.0.5 (a partir de la versión de índice I04 o tras una actualización del firmware para las versiones de índice I00 a I03).
Los dispositivos se pueden actualizar. El firmware se puede actualizar (p. ej., de I00 a I04) con el ETS Service.
Compatible con la comunicación KNX Data Secure (los telegramas KNX Data Secure pueden ser procesados y filtrados, reenviados o bloqueados según la configuración).
Comunicación rápida entre los productos KNX en la línea principal y en la línea (compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5).
Datos técnicos
Medio KNX:
RF1.R, TP1-256
Modo de puesta en servicio:
Modo S
Tensión nominal:
Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C
Radiofrecuencia:
868,3 MHz
Potencia de transmisión:
Máx. 20 mW
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Notes
Compatible con KNX Data Secure.
En la entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.