Elemento de iluminación LED de 230 V~ para bases de enchufe SCHUKO con luz piloto
generación anterior de bases de enchufe

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
azul, 1,8 mA
Ref. 0497 12
0497 12
EAN 4010337497127
UE 1/5
SP 01
Rojo, 1,14 mA
Ref. 0497 13
0497 13
EAN 4010337497134
UE 1/5
SP 01
LED blanco, 0,5 mA
Ref. 0497 19
0497 19
EAN 4010337881810
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios opcionales

nueva generación de bases de enchufe

SCHUKO luz pil. + CR SCHUKO TA luz pil. + SP

Características

Características

  • Pieza de repuesto para 0452 xx y 2763 xx.
  • Los elementos de iluminación únicamente son compatibles como pieza de repuesto para la generación SCHUKO anterior.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas